Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spanplattenschraube EASYtop CUT
Spanplattenschraube EASYtop CUT
Spanplattenschraube EASYtop CUT
    Berner

    Spanplattenschraube EASYtop CUT

    Die EASYtop CUT Schraube ist eine Spanplattenschraube und in verschiedenen Varianten erhältlich: Senkkopf mit Fräsrippen, Stahl, verzinkt 4 mm Ø Kopf: 8 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlänge: 40–70 mm 4,5 mm Ø Kopf: 9 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlänge: 45–80 mm 5 mm Ø Kopf: 10 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlänge: 40–120 mm 5 mm Ø Kopf: 10 mm, Schraubenantrieb: TX25, Gesamtlänge: 40–120 mm 6 mm Ø Kopf: 12 mm Schraubenantrieb: TX30 Gesamtlängenbereich: 60 mm–180 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparticleboard-screw-easytopcut
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa