Linsenkopf, Edelstahl
8 mm Ø Kopf: 20 mm Schraubenantrieb: TX 40 Gesamtlängenbereich: 60 mm–200 mm
Verzinkter Senkkopf
8 mm Ø Kopf: 15 mm Schraubenantrieb: TX 40 Gesamtlängenbereich: 80 mm–440 mm
10 mm Ø Kopf: 18,4 mm Schraubenantrieb: TX 40 Gesamtlängenbereich: 140 mm–400 mm
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Weißrussland |
Zypern |