Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)
Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)

    Flush Access Panel with Hidden Flange - Aesthetic Finish (BA-UHF)

    Google-Übersetzung,

    BA- UHF Ästhetische Zugangstür mit verstecktem Flansch

    Ein robuster Zugangspunkt ist in stark frequentierten Bereichen unerlässlich, da er robust ist, häufigem Gebrauch standhält und versehentlichen Stößen standhält. Ein gut gestalteter Zugangspunkt sollte sich harmonisch in die Umgebung einfügen, optische Unordnung minimieren und Manipulationen durch ein sauberes, unauffälliges Erscheinungsbild verhindern. Durch die Kombination dieser Eigenschaften bietet die ästhetische BA-UHF-Zugangstür mit verdecktem Flansch sowohl Funktionalität als auch Ästhetik und verbessert so das Gesamtdesign und die Funktionalität eines stark frequentierten Raums.

    Die BA-UHF ist eine hochwertige Zugangsklappe für stark frequentierte Bereiche. Sie verfügt über einen robusten Rahmen aus kaltgewalztem Stahl (16 Gauge) und eine Tür aus verzinktem Stahl (20 Gauge) und ist somit verschleißfest. Dank durchgehendem Klavierband und selbstschließendem Mechanismus bietet sie einfachen Zugang.

    Das Panel besticht durch sein dezentes Design, einen verdeckten Flansch, serienmäßige und optionale Verschlüsse sowie eine hochwertige Verarbeitung. Für eine moderne Ästhetik kann es aus gebürstetem Edelstahl gefertigt werden.

    Warum Sie BA-UHF verwenden sollten:

    • Verbesserte Ästhetik und Funktionalität: Das verdeckte Design des BA-UHF minimiert optische Unordnung, während der selbstschließende Mechanismus und der mühelose beidseitige Zugriff die Effizienz optimieren.
    • Unübertroffene Haltbarkeit: Der BA-UHF besteht aus hochwertigem Stahl für Rahmen und Tür und bietet eine überragende Verschleißfestigkeit, ideal für stark frequentierte Bereiche mit häufigem Zugang.
    • Optimiertes Zugriffsmanagement: Die selbstschließende Funktion und der einfache Öffnungsmechanismus beschleunigen Wartung und Reparaturen, da keine Zeit mit der Handhabung von Riegeln oder Schlüsseln verschwendet wird.
    • Anpassbare Sicherheitslösungen: Der BA-UHF bietet die Flexibilität, die Sicherheitsanforderungen Ihres Projekts zu erfüllen. Wählen Sie zwischen dem Standardschloss oder Upgrade-Optionen wie Schlüsselzylindern oder griffbetätigtem Schloss.
    • Hochwertige Designoptionen: Der BA-UHF erfüllt Ihre Designwünsche. Wählen Sie die standardmäßige weiße Pulverbeschichtung oder veredeln Sie die Optik mit einer Variante aus gebürstetem Edelstahl.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-UHF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch (standard) with various optional latches available (key-operated cylinder cam latch, hex head cam latch, pinned hex head cam latch, handle-operated cam latch, mortise preparation for cylinder)
      • Flange: 7/8" concealed flange
      • Frame: 1½" in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
      • Finish: High quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraesthetic-access-door-with-hidden-flange-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit