Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls
Acudor

FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls

Google-Übersetzung,

Anwendung

  • Für den Einbau in Trockenbauwände, bei denen eine umgebungsgerechte Verkleidung des Türblattes erforderlich ist
  • Für den Einsatz in Wänden, feuerbeständig bis zu 90 Minuten bei einem Temperaturanstieg von max. 250 °C (450 °F) über 30 Minuten

Produktmerkmale

  • Eingelassene verstärkte Tür mit 5/8-Zoll-Brandschutz-Trockenbauwand.
  • Das verdeckte Scharnier und die selbstzentrierende Vorrichtung sorgen für ein nahtloses Erscheinungsbild in Wänden
  • Selbstschließender und selbstverriegelnder Türmechanismus
  • Der perforierte Rahmen gewährleistet ein problemloses Auftragen der Spachtelmasse auf die Türkante
  • Verzinkter Stahl bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Prüfnormen UL 10(b) und ULC S104
Spezifikation
  • FW-5015 Access Door Specifications:

    Door: Steel-22 Gauge recessed fitted with 5/8” thick drywall suitable to accept skim coat finish on site. 

    Door Frame: Steel-22 Gauge press bent for strength and rigidity with pre-punched flanges for convenient mounting and accepting skim coat finish on site 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): Meets 1½ hour fire rating requirement in accordance with UL 10(b) and CAN/ULC S104-10 for max size up to 24” x 36” 

    Latch: Self-latching bolt, operated by flush key 

    Finish: Satin coat steel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfw-5015-fire-rated-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeDrywall Recessed & Fire Rated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit