Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)

    Google-Übersetzung,

    BA-FRI-HS Brandschutz-Sicherheitszugangsplatte

    Erweitern Sie Ihre Anwendungen durch die Ergänzung unserer feuerfesten Sicherheitszugangsplatte BA-FRI-HS von Best Access Doors in Ihren feuerfesten Wänden und Decken.

    Die BA-FRI-HS-Konstruktion aus hochwertigem, dickerem Stahl bietet verschiedene Schlossoptionen für den sicheren Zugang. Doch damit nicht genug.

    BA-FRI-HS verfügt über eine Mineralwolledämmung, die außergewöhnlichen Wärmewiderstand und eine Feuerbeständigkeit von 2 Stunden bietet. Als ästhetische Zugangstür trägt BAC-FRI-HS zur architektonischen Aufwertung bei und verbirgt und schützt Versorgungseinrichtungen oder wertvolle Lagerräume.

    Warum BA-FRI-HS wählen?

    • Robuste Konstruktion: BA-FRI-HS besteht aus robustem, dünnwandigem Stahl und ist daher schwer zu knacken. Dank vielfältiger Schlossvorbereitungen bietet dieses Modell optimale Widerstandsfähigkeit.
    • Feuerbeständig: BA-FRI-HS ist eine feuerbeständige Zugangstür, die eine Feuerbeständigkeit von bis zu 2 Stunden auf geeigneten vertikalen Wandkonstruktionen erreicht hat und nach UL-Standards zertifiziert ist.
    • Selbstverriegelnd: Der BA-FRI-HS verfügt über einen Federmechanismus, um einen freihändigen und problemlosen Betrieb gemäß den NFPA 80-Standards zu gewährleisten.
    • Wärmedämmung: BA-FRI-HS enthält eine Mineralwolle-Isolierung, die zur Feuerbeständigkeit beiträgt und gleichzeitig die thermischen Eigenschaften Ihrer Anwendung verbessert.
    • Hilft beim Erreichen von LEED V4-Gutschriften: Diese Zugangstür hilft beim Erhalt der LEED-Zertifizierung, von Steuergutschriften und der Berechtigung für Sozialleistungen.

    Dank seines durchgehenden Klavierbands bietet BA-FRI-HS einen größeren Auszugs- und Öffnungsradius für gründlichere Inspektionen, Wartungen oder den allgemeinen Zugang. Dank seiner weißen Pulverbeschichtung fügt sich BA-FRI-HS harmonisch in die Umgebung ein und kann für ein noch dezenteres Finish überstrichen oder strukturiert werden.

    Wenn ein eingeschränkter Zugriff auf interne Komponenten erforderlich ist, können Sie die standardmäßige schlüsselbetätigte Nocke und Verriegelung von BA-FRI-HS (ringbetätigter Fallenriegel ebenfalls enthalten) durch Folgendes ersetzen:

    • Drückerbetätigter Fallenriegel
    • Einsteckvorbereitung für Zylinder (Zylinder optional)
    • Sechskant-Schnappriegel
    • Einsteckschloss mit Riegel

    Bitte kontaktieren Sie unser Team, um gegebenenfalls Ihre Präferenz anzugeben.

    Standardeinheiten über 12 x 12 Zoll verfügen außerdem über eine Innenplattenentriegelung, die einen bequemen und problemlosen Zugang für Ein- und Ausgänge ermöglicht.


    Beste Zugangstüren

    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRI-HS Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and 14-gauge galvanneal steel door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 1” exposed flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer (Note: Masonry anchors included)
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification

      UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved

      3 hours, neutral/negative pressure

      Maximum size

      48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

      Temperature rise

      250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Horizontal ceiling assemblies

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations is 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

      Temperature rise

      Not applicable

      Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-security-access-panel-drywall
    • ProduktfamilieFire Rated Access Panel
    • ProduktgruppeFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit