Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)
Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)

    Floor Hatch – Recessed Cast In Place 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFD)

    Google-Übersetzung,

    BA-FFD Bodenluke vor Ort gegossen 300lb/sq.ft

    Benötigen Sie sicheren Zugang zu unterirdischen Flächen und gleichzeitig minimalen Eintritt von Wasser, Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen? Die vor Ort eingegossene BA-FFD-Bodenluke (300 lb/sq.ft) von Best Access Doors sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung und einen sicheren Durchgang zwischen den Etagen und hält gleichzeitig die Elemente fern.

    Diese Aluminium-Bodenluke bietet höchste Korrosionsbeständigkeit und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Dampf, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten eine Rolle spielen. Die Kanalrahmenkonstruktion des BA-FFD verfügt über ein 1,5-Zoll-Abflusskupplungssystem, um die potenzielle Übertragung von Wasser und anderen Stoffen zu minimieren. BAC-FFD ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und maximiert so Ihren Nutzen und Wert.

    Wir haben integrierte Ankerflansche beigefügt, sodass Sie BA-FFD zusätzlich zu Trockenbau- und Mauerwerkskonstruktionen auch in Beton eingießen können. Damit ist dieses Modell eine notwendige Ergänzung für Wasseraufbereitungsanlagen, Schwimmbäder und Wassersportzentren sowie Industrieanlagen.

    Schauen Sie sich BA-FFD genauer an:

    • Verbesserte Sicherheit am Arbeitsplatz: Sorgen Sie für besseren Halt und eine sicherere Arbeitsumgebung mit einer ¼ Zoll erhöhten und abgewinkelten Beschichtung auf jedem Türblatt, mit einem bündigen Aluminium-Klappgriff für einfachen Zugang und einer bündigen Oberfläche.
    • Überlegene Korrosionsbeständigkeit: BA-FFD besteht aus walzblankem Aluminium mit Scharnieren aus Edelstahl, sodass Sie unabhängig von Ihrer Anwendung völlig beruhigt sein können.
    • Sicherer Zugang: Wir haben den versenkten Klappgriff des BA-FFD mit einer Halterung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, sodass Sie den Zugang nur für Schlüsselinhaber zugänglich machen können. Die Edelstahlscharniere des BA-FFD sind zudem manipulationssicher und bieten so zusätzliche Sicherheit.
    • Bereit für Nutzlasten: BA-FFD verfügt aufgrund seiner robusten Konstruktion und strukturellen Verstärkungen über eine Nutzlastkapazität von bis zu 300 Pfund pro Quadratfuß.
    • Doppelflügeliges Design: Die Doppelflügeltüren von BA-FFD eignen sich perfekt für Bereiche, in denen mehr Freiraum für Werkzeuge, Geräte, Materialien usw. benötigt wird.
    • Automatisches Öffnen um 90 Grad: Die roten Vinyl-Offenhaltearme des BA-FFD ermöglichen ein festes Öffnen um bis zu 90 Grad für freihändigen Zugang mit viel Platz zum Bedienen im Inneren.

    Best Access Doors verfügt über integrierte Ankerflansche, sodass Sie BA-FFD zusätzlich zu Mauerwerksstrukturen auch in Beton eingießen können. Dies macht dieses Modell zu einer unverzichtbaren Ergänzung für Wasseraufbereitungsanlagen, Schwimmbäder und Wassersportzentren sowie Industrieanlagen.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FFD Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with staple for padlock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees
      • Finish: Mill-finished aluminum
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloor-hatch-cast-in-place-300lbs
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeStandard Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit