Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Access Door - Stainless Steel for Walls and Ceilings (BA-RAD-SS)
Recessed Access Door - Stainless Steel for Walls and Ceilings (BA-RAD-SS)
Recessed Access Door - Stainless Steel for Walls and Ceilings (BA-RAD-SS)

    Recessed Access Door - Stainless Steel for Walls and Ceilings (BA-RAD-SS)

    Google-Übersetzung,

    BA-RAD-SS Versenkte Revisionsklappe aus Edelstahl

    Sorgen Sie für eine Arbeit, auf die Sie stolz sein können, indem Sie die versenkte Zugangsplatte BA-RAD-SS aus Edelstahl in Ihre nicht klassifizierten Trockenbau- und Mauerwerksflächen integrieren!

    Wir wissen, dass Zeit bei der Arbeit entscheidend ist und die Handwerkskunst keine Kompromisse eingehen darf. Das flanschlose Design des BA-RAD-SS wurde von Best Access Doors für einfache Montage und Installation optimiert, um Zeit und Arbeit zu sparen.

    Diese Revisionsklappe ist in verschiedenen Einbautiefen erhältlich und eignet sich ideal zum Verbergen, zur Schalldämmung und zur ästhetischen Aufwertung. Als architektonisch ansprechende Revisionsklappe trägt BA-RAD-SS-SS zur ästhetischen Aufwertung bei und verbirgt und schützt Versorgungseinrichtungen fachmännisch in hochästhetischem und hygienischem Edelstahl.

    Warum BA-RAD-SS ideal für Ihr nächstes Projekt ist:

    • Saubere Ästhetik: BA-RAD-SS-SS besticht nicht nur durch seine hohe Ästhetik in poliertem Edelstahl, sondern bietet auch verbesserte Hygieneeigenschaften. Entscheidend für keimfreie Umgebungen wie Krankenhäuser, Labore und Verarbeitungsanlagen.
    • Extrem langlebig: Die 16-Gauge-Stahlkonstruktion des BA-RAD-SS bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Gewicht und zeichnet sich durch außergewöhnliche Belastbarkeit und robuste Bauweise aus.
    • Korrosionsschutz: BA-RAD-SS bietet eine höhere Laufleistung mit einer langlebigen Edelstahloberfläche und sorgt für außergewöhnliche Rostbeständigkeit bei erhöhter Lebensdauer.
    • Geeignet für Mauerwerk und Trockenbau: BA-RAD-SS bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum und ist für nicht klassifizierte Mauerwerks- und Gipskartonkonstruktionen geeignet.

    BA-RAD-SS ermöglicht problemlosen Zugang mit einem Inbus-Sechskant-Nockenriegel; Best Access Doors bietet jedoch alternativ einen schlüsselbetätigten Nockenriegel an.

    BA-RAD-SS ist sofort einsatzbereit und verfügt über eine ungiftige, hochwertige weiße Pulvergrundierung. Ob Sie dieses Paneel in Ihre Wohneinrichtung, Büroräume, gewerbliche Innenräume oder andere Räume integrieren – BA-RAD-SS verleiht Ihrem Raum Stil!


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RAD-SS Specifications:

      • Material: 304 #4 polished stainless steel
      • Flange: No flange
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrecessed-access-door-in-stainless-steel-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeRecessed Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit