Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-RRFD-T1)

    Google-Übersetzung,

    BA-RRFD-T1 Abnehmbare Bodenluke, versenkt, 1" für Keramikfliesen

    Das Einbringen von Zugangspunkten in bestehende Bodenbeläge kann zu Rissen oder abplatzenden Fliesen führen. Eine gut durchdachte Lösung minimiert das Risiko einer Beschädigung des umgebenden Bodenbelags und gewährleistet so die Langlebigkeit eines hochwertigen Bodenbelags. Die abnehmbare Bodenluke BA-RRFD-T1 (2,5 cm tief) für Keramikfliesen ist eine zuverlässige Zugangslösung, die stark frequentierten Umgebungen standhält, langfristige Funktionalität gewährleistet und häufigen Austausch oder Reparaturen vermeidet.

    Das BA-RRFD-T1 ist eine versenkbare Bodenklappe, die sich nahtlos in Gewerbegebäude integrieren lässt. Es ist für Keramikfliesen- oder Betonböden konzipiert und minimiert optische Störungen. Es besteht aus Aluminium und Edelstahl und bietet langlebige Leistung und eine walzblanke Oberfläche.

    Die Schrauben des Paneels befinden sich im Rahmen und ermöglichen so eine einfache Montage. Es eignet sich für den Innen- und Außenbereich und verfügt über eine verstärkte Aluminiumtür und eine Nutzlast von 78 kg/m².

    Warum sollten Sie das BA-RRFD-T1 verwenden?

    • Nahtlose Integration: Das versenkte Design ermöglicht die perfekte Integration in Keramikfliesen oder Betonböden. Dies führt zu einem versteckten Zugangspunkt, der den optischen Gesamteindruck Ihrer Geschäftsräume nicht stört und für ein elegantes Erscheinungsbild sorgt.
    • Schützt Ihren Bodenbelag: Durch die strategische Platzierung der Befestigungsschrauben im Rahmen minimiert der BA-RRFD-T1 das Risiko, Ihren vorhandenen hochwertigen Bodenbelag während der Verlegung zu beschädigen. Dies erspart Ihnen potenzielle Reparaturkosten und sichert die Langlebigkeit Ihres Bodens.
    • Für hohe Beanspruchung konzipiert: Der BA-RRFD-T1 kombiniert eine robuste Aluminiumkonstruktion mit einem Edelstahlscharnier. Dies garantiert Langlebigkeit und hält der Beanspruchung in stark frequentierten Bereichen von Gewerbegebäuden stand.
    • Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten: Der BA-RRFD-T1 bietet eine praktische Lösung für den Zugriff auf unterirdische Versorgungsleitungen oder Gebäudetechnik, wann immer dies erforderlich ist. Dies vereinfacht Wartung, Fehlerbehebung und zukünftige Änderungen, ohne die Ästhetik Ihres Bodenbelags zu beeinträchtigen.
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen: Der BA-RRFD-T1 ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert und bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Zugangsanforderungen in Ihrem gewerblichen Bauprojekt.

    Lassen Sie nicht zu, dass praktische Anforderungen Ihre Designvision beeinträchtigen. Die Bodeneinbauluke BA-RRFD-T1 verbindet Funktionalität und Ästhetik. Sorgen Sie mit dieser diskreten Zugangslösung für einen makellosen Boden in Ihren Geschäftsräumen. Die BA-RRFD-T1 zeichnet sich durch unübertroffene Haltbarkeit und mühelose Installation aus und gewährleistet einfachen Zugang zu Unterflur-Versorgungsmaterialien, ohne die Schönheit Ihres hochwertigen Bodenbelags zu beeinträchtigen.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RRFD-T1 Product Specifications:

      • Door: 1/4" smooth aluminum plate reinforced for 150 lbs/sq.ft. live loads.
      • Frame: 1-1/2" x 1-1/4" aluminum angle with mounting holes
      • Hinge: Stainless steel
      • Design: Recessed one inch for ceramic tile or concrete flooring.
      • Standard Latch: Door panel secured to frame with 1/4" x 1" flat head screws (screws positioned in the frame to prevent floor damage during installation).
      • Finish: Mill finish
      • Applications: Interior and exterior applications require an access point that blends with surrounding floor material.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerremovable-floor-hatch-recessed-for-ceramic-tile-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeRemovable Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit