Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG-RAIL Kabeltrog einliegender Deckel

BG-RAIL Kabeltrog einliegender Deckel

Der BG-RAIL Kabeltrog versenkt findet seinen Einsatz im Bahnhofsbereich und entlang der Bahntrasse, zur Anspeisung aller elektrischen Anlagen, Signal- und Energieversorgung sowie Telekom-Leitungen. Durch die massive Abdeckung auch als Randweg nutzbar. Alle Kabetröge werden mit bereits "vorgezeichneten" 5 mm tiefen Schnittlinien gefertigt. So kann vor Ort in Sekundenschnelle ein exakter Gehrungsschnitt von 22,5° oder 15° erfolgen. Eine Verlegung in verschiedenen Radien wird dadurch möglich und Hindernisse können einfach "umfahren" werden.

Spezifikation
  • Technische Daten

    Material der Rinne: Beton
    Länge: 1000 mm
    Breite: 410 - 860 mm
    Höhe: 290 mm
    Einsatzbereiche: Bahnhof, Bahnsteig, Bahntrasse, Kabelschacht, Kabeltrasse, Kabeltrog

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbg-rail-cable-trough
  • ProduktfamilieCable trough
  • ProduktgruppeCLASSIC concrete cable trough
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)290
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)137
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika