Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DFS-FR 115RE-SS concrete

DFS-FR 115RE-SS concrete

Google-Übersetzung,

Das edilon)(sedra Direct Fastening System FR ist ein direktes Schienenbefestigungssystem für den Einsatz in Depots und Wartungseinrichtungen, sowohl auf einer Ortbetonplatte als auch auf einem Sockelgleis.

Das Schienenbefestigungssystem edilon(sedra DFS-FR 115RE-SS ist für die 115RE-Schiene (ehemals AREA115) konzipiert, lässt sich aber aufgrund seiner Geometrie problemlos an andere Schienentypen anpassen. Die Basis dieses Systems bildet eine Stahlplatte. Die Schiene wird mit zwei edilon(sedra ESK -Klemmen auf dieser Platte befestigt. Die Platte wird mittels zweier eingegossener Gewindestangen auf einer Betonplatte oder einem Betonsockel montiert. Alternativ kann das System auch mit M20-Schrauben auf Stahlträgern befestigt werden, um ein Stützgleis für die Zugwartung zu errichten.

Das System verfügt über eine Standard-Schienenauflage, die alle vertikalen Schienendurchbiegungen ausgleicht. Daher ist das System qualifiziert.
als Standard Steifigkeit (SS), was bedeutet, dass die vertikale Schienendurchbiegung unter nominaler Radlast weniger als 1,0 mm beträgt.

Spezifikation
  • edilon)(sedra DFS-FR (Direct Fastening System - FR) type DFS-FR 115RE-SS

    No rail inclination, on concrete floor, for depot application.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdfs-fr-115re-ss-concrete
  • ProduktfamilieDFS
  • ProduktgruppeDirect Fastening System
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM-CodeEG000049
  • ETIM-NameFasteners
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRail fasteners
  • Klassifizierung34 11 36
  • Format2014TitelTrack Rail Fasteners
  • OmniClassNummer23-39 15 11
  • OmniClassTitelRailway Track Equipment