Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl

EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl

Google-Übersetzung,

Das edilon)(sedra Corkelast® EBS (Embedded Block System) ist ein Schienenbefestigungssystem für Feste-Gleis-Anwendungen im Schwer- und Stadtbahnbau. Es kombiniert ein traditionelles Schienenbefestigungssystem mit der Embedded-Block-Technologie.

Das EBS Classic-Portfolio umfasst Betonblöcke, die mittels Corkelast® elastisch in einer Betonwanne fixiert werden. Eine Zugankerstange ist nicht erforderlich, da die Stabilität durch die feste Fixierung des Blocks in Corkelast® gewährleistet wird.

Das Schienenstützsystem dient als Absorber für mittel- und hochfrequente Schwingungen, die durch die Interaktion zwischen Rad und Schiene entstehen. Dadurch werden Lärm- und Schwingungsabstrahlung reduziert, was insbesondere in städtischen Gebieten von Bedeutung ist.

edilon)(sedra Corkelast® EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl ist für die 49E1-Schiene (ehemals S49) ausgelegt und als Medium Stiffness (MS) qualifiziert, was eine vertikale Schienendurchbiegung zwischen 1,0 mm und 2,5 mm unter nominaler Radlast bedeutet.

Spezifikation
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Block System for Light Rail application, 49E1 rail profile, Medium Stiffness, 1:40 rail inclination.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerebs-lr-49e1-ms-1-40-skl
  • ProduktfamilieEBS
  • ProduktgruppeEmbedded Block System
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM-CodeEC010130
  • ETIM-NameConcrete tie for embedding rail
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_70_70_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmbedded rail systems
  • Klassifizierung34 72 00
  • Format2014TitelRailway Construction
  • OmniClassNummer23-39 15 11 11
  • OmniClassTitelRailway Ties