Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149

ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149

Google-Übersetzung,

Das edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) ist ein Schienenbefestigungssystem für den Einsatz im Fern- und Nahverkehr, das auf der Technologie eingebetteter Schienen basiert. Die Schiene wird mittels edilon)(sedra Corkelast® elastisch in einem durchgehenden Beton- oder Stahlprofil fixiert und durch einen Schienenstreifen aus dem edilon)(sedra Trackelast®- Produktsortiment gestützt.

Die durchgehende Schienenlagerung eliminiert die durch einzelne Schienenlager verursachten Schwankungen in der Schienenlagerungssteifigkeit. Dies wirkt sich positiv auf die Rad-Schiene-Interaktion und den Verschleiß aus.

Das Schienenbefestigungssystem dient als Absorber für mittel- und hochfrequente Schwingungen, die durch die Rad-Schiene-Interaktion entstehen. Dadurch werden Lärm- und Vibrationsabstrahlung reduziert, was insbesondere in städtischen Gebieten wichtig ist.

Edilon (Sedra) ist seit über 50 Jahren Pionier und Weltmarktführer im Bereich eingebetteter Gleise. Das Corkelast® ERS-System ist umfassend erprobt und entspricht der Norm CEN 13481-5.

Spezifikation
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Rail System for Heavy Rail application, 60E1 rail profile, Standard Stiffness, 1:40 rail inclination, with filler blocks.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerers-hr-60e1-ss-1-40-132-149
  • ProduktfamilieERS
  • ProduktgruppeEmbedded Rail System
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM-CodeEC010895
  • ETIM-NameEmbedding rail
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_70_70_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmbedded rail systems
  • Klassifizierung34 72 13
  • Format2014TitelRailway Line
  • OmniClassNummer23-39 15 11 13
  • OmniClassTitelRailway Rails