Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier

    Google-Übersetzung,
    Der AMP-A460H ist ein Verstärker mit vier Kanälen, der 60 Watt pro Kanal in einem schlanken, kompakten Design liefert. Es handelt sich um einen Halb-Rack-Verstärker der D-Klasse, der nahezu geräuschlos arbeitet und keine internen Lüfter benötigt. Es wird mit einem Rack-Montagesatz für die Installation einer einzelnen Einheit oder die Montage von zwei Einheiten nebeneinander geliefert.
    Spezifikation
      • Four channel amplifier; 60W per channel
      • Bridgeable channels
      • D-Class amplifier topology
      • Three manual switches provide constant voltage operation, bridging channels, and a high-pass filter option
      • Supports both 70V and 100V Constant Voltage Systems
      • LED indicators for each output channel
      • Rack mountable; includes mounting kit
      • No additional software needed
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, a460h, amp-a460h, tesira amp, tesira amp-a460h, ampa460h, tesiraamp, tesiraampa460h, 460h, a460, 460, tesira amp a460h, tesira ampa460h, tesira amp-a460, tesira a460h, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, 4-channel, bridgeable, d class, d-class,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeramp-a460h_amplifier
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeAmplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit