Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apprimo Touch 4 Touch Panel
Biamp

Apprimo Touch 4 Touch Panel

Google-Übersetzung,

Das Apprimo Touch 4 ist ein 4-Zoll-Touchpanel für kleinere Räume. Ähnlich groß wie ein Smartphone fühlt sich das Apprimo Touch 4 vertraut und intuitiv zu bedienen an. Es wird über PoE mit Strom versorgt und enthält PIR-Sensoren, die den Bildschirm automatisch einschalten und die Bildschirmhelligkeit basierend auf der Umgebungshelligkeit des Raums anpassen. Die Benutzeroberfläche ist mit der Project Designer-Software vollständig konfigurierbar, die mehrere Themen und anpassbare Vorlagen zur Auswahl enthält. Der Apprimo Touch 4 wird von einem separaten Impera-Controller betrieben, sodass Sie eine Lösung anpassen können, die perfekt auf die Kundenanforderungen abgestimmt ist.

Spezifikation
    • 4” capacitive touch LCD interface
    • Scratch-resistant glass
    • Several UI design templates and themes available in Project Designer software
    • Customizable user interface to fit customers’ control requirements and corporate identity
    • Fits standard single gang US, EU, and DK back boxes
    • Screen turns on automatically as someone approaches
    • Display brightness can adjust automatically to the ambient light level
    • Magnetic wall plate for easy installation
    • PoE powered (IEEE 802.3at Class 2, 7W) for simple, single CAT5e/CAT6 cable installation
    • Firmware can be updated via mini USB port
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: apprimo, apprimo touch, touch panel, touch 4, huddle room, collaboration,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerapprimo-touch-4_touch-panel
  • ProduktfamilieApprimo
  • ProduktgruppeTouch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
  • Klassifizierung40 63 00
  • Format2014TitelControl System Equipment
  • OmniClassNummer23-27 13 13
  • OmniClassTitelBuilding Control Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit