Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
    Biamp

    CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier

    Google-Übersetzung,

    Der vielseitige Leistungsverstärker CHAMP-4 ist Teil der revolutionären CHAMP-Serie konvektionsgekühlter Leistungsverstärker, wodurch dieses Gerät wartungsfrei ist. Der CHAMP-4 verfügt über keinen Lüfter im Inneren, was dafür sorgt, dass der Verstärker sehr leise arbeitet und staubfrei bleibt.

    Der CHAMP-4-Verstärker verfügt über 4 einzelne Verstärkerkanäle, kann aber in 2 Stereokanäle oder sogar ein 2.1-Soundsystem gebrückt werden. Nutzen Sie zwei Kanäle als Subwoofer-Kanäle und treiben Sie Ihre Top-Lautsprecher mit den beiden verbleibenden Kanälen an und erleben Sie die pure musikalische Kraft von CHAMP-4. Dies ist nur eine der Möglichkeiten, wie Sie diesen Quad-Verstärker nutzen können.

    Mit der integrierten APC-Schutztechnologie können Sie das Leistungspotential des Verstärkers voreinstellen. Es analysiert ständig eingehende Musiksignale und hält die Dynamik am Leben. Ein zusätzlicher ultraschneller Spitzenwertbegrenzer verhindert, dass der Verstärker anfängt zu übersteuern oder zu verzerren.

    Spezifikation
    • Keywords: champ-4, champ4, champ 4, 4-channel, 4 channel, power amp, power amplifier, convection cooled, no fan, silent, noiseless, apc protection, music, champ-series, champ series, maintenance free, 4x125, 4x75, 2x230, 4 line inputs, 4 inputs, 4 outputs, 4 output channels,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchamp-4_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit