Der CM10TB ist der preisgünstigste Dosenlautsprecher in der Biamp-Reihe und eignet sich ideal für Anwendungen wie Paging und Hintergrundmusik an verschiedenen Veranstaltungsorten. Er wurde jedoch speziell für eine außergewöhnliche Leistung in Verbindung mit dem Vocia-Sprachkommunikationssystem entwickelt. Der CM10TB bietet kristallklare Sprachverständlichkeit – eine entscheidende Voraussetzung für jede Sprachverstärkungsanwendung – und übertrifft mit seiner breiten, gleichmäßigen Abdeckung die der Konkurrenz.
Der CM10TB verfügt über eine vormontierte Back-Can-Konstruktion, die eine einfache Montage an Deckenplatten oder Trockenbaudecken ermöglicht, was eine unübertroffene Einfachheit und erhebliche Einsparungen bei den Installationskosten bietet. Der CM10TB ist UL1480A- und UL2043-zertifiziert, erfüllt außerdem die Verkabelungsanforderungen für Plenumsräume der Stadt Chicago und wird mit zusätzlichem Zubehör für die Installation in Neubauten und zur Befestigung von Sicherheitskabeln geliefert.
Der CM10TB bietet die Flexibilität eines Niederimpedanz- oder 70-V-/100-V-Betriebs und verfügt gleichzeitig über einen Watt-Wahlschalter an der Vorderseite zum Einstellen der Abgriffstufen vor der Installation des Gitters.