Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Google-Übersetzung,

    Der 6,5-Zoll-Zwei-Wege-Einbaulautsprecher CM20DT kann im 16-Ohm- oder 70/100-Volt-Modus verwendet werden. Der hochwertige 70/100-Volt-Transformator ist mit einem leicht ablesbaren Aufkleber mit klarer Farbmarkierung ausgestattet. Die Farben des Transformators sind auf die Kabel abgestimmt, die den Quick-Fit-Anschluss verbinden, einen praktischen Installateur-Anschluss über eine Druckklemme. Bei 16-Ohm-Nutzung können Sie bis zu 4 Lautsprecher parallel an jeden Kanal eines Standard-4-Ohm-Verstärkers anschließen. Der lackierbare, dünne Kantengrill macht den CM20DT zum ultimativen Lautsprecher für die Design-Integration im Innenraum.

    Spezifikation
    • Keywords: cm20dt, 6.5', 6.5inch, two-way, built-in, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, volt, design interior, interior, indoor,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercm20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit