Der CM4T ist die ideale Kombination aus Größe und Klang. Dieser 70/100-Volt-Lautsprecher ist nur eine Nummer größer als ein Halogenspot-Modell (CM3T), sieht großartig aus und erzeugt einen erstaunlich kraftvollen Klang.
Für 100-Volt-Anlagen sind am hochwertigen eingebauten Leitungsübertrager unterschiedliche Leistungsabgriffe vorhanden: Für Hintergrundmusik mit geringem Grundrauschen können Sie die niedrigeren Leistungsabgriffe verwenden. Verwenden Sie für maximalen Schalldruckpegel den höchsten Leistungsabgriff. Es ist ideal für Situationen, in denen Sie einen kleinen, eleganten Lautsprecher mit genau dem kleinen Plus an Leistung für Sprache und Hintergrundmusik wünschen!
CM4T hat einen Vollmetallrahmen und eine beschichtete Doppelpapiermembran für geringste Verzerrungen und erhöhten Widerstand gegen Feuchtigkeit.
Der vielseitige CM4T-Deckeneinbaulautsprecher wird jetzt mit dem zusätzlichen 70/100-Volt-Anschluss, einem eleganten und stilvollen abnehmbaren Logo und einem neu gestalteten Klopfaufkleber für eine einfache Installation geliefert. Die CM4T Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.