Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

    Google-Übersetzung,

    Der 2-Wege-Einbaulautsprecher mit niedriger Impedanz CM608 ist „der Referenzlautsprecher“. Es kann mit einem Standard-HiFi-Verstärker verwendet werden und bietet Ihnen einen überragenden Klang.

    Der Lautsprecher hat einen verstärkten 6 ½“ Tieftöner und 1“ Hochtöner. Dadurch eignet sich der CM608 sehr gut für die Verteilung von Hintergrundmusik. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS und der Tieftöner aus Polypropylen, was ihn feuchtigkeitsbeständig macht.

    Dieser Lautsprecher ist aufgrund seines einfachen Schnellmontagesystems einfach zu installieren – 3 Schrauben, die hinter dem Lautsprechergitter verborgen sind, was dem Lautsprecher ein modernes und markantes Design verleiht.

    Die CM608 Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: cm608, loudspeaker, loud speaker, speaker, ceiling, mount, two-way, 2 way, 2-way, background, music, quick mount, easy install, black, white, paint, low impedance,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercm608_commercial-loudspeakers-ceiling
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers