Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DC220T Full-Range 6.5-Inch 2 Ft x 2 Ft Ceiling Tile Loudspeaker
Biamp

DC220T Full-Range 6.5-Inch 2 Ft x 2 Ft Ceiling Tile Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der am schnellsten zu installierende Deckenlautsprecher von Biamp, der DC220T, ist ein abgehängter Deckenlautsprecher mit einem 6,5-Zoll-Breitbandtreiber, der eine beeindruckende Audioleistung liefert und gleichzeitig ein 20 % breiteres Abstrahlverhalten als die Konkurrenz bietet. Es eignet sich ideal für Hintergrundmusik und kristallklares Durchsagen an verschiedenen Veranstaltungsorten und ist so konstruiert, dass es in Verbindung mit dem Vocia-Sprachkommunikationssystem eine außergewöhnliche Leistung bietet.

Die vormontierte Konstruktion ermöglicht eine schnelle Platzierung in Standard-Deckenrastern von 2' x 2', wodurch die Installationszeit erheblich verkürzt wird. Darüber hinaus kann der DC220T mit den mitgelieferten Kreuz-T-Schienen in größeren rechteckigen Deckenrastern von 2' x 4' verwendet werden. Die mitgelieferten Drahtmuttern erleichtern den einfachen 2-Leiter-Anschluss.

Der DC220T ist UL1480A- und UL2043-zertifiziert, erfüllt außerdem die Verkabelungsanforderungen für Plenumsräume der Stadt Chicago und wird mit zusätzlichem Zubehör für die Installation in Neubauten und zur Befestigung von Sicherheitskabeln geliefert.

Der DC220T bietet die Flexibilität eines Niederimpedanz- oder 70-V-/100-V-Betriebs und verfügt gleichzeitig über einen Watt-Wahlschalter zur bequemen Einstellung der Abgriffstufen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdc220t-commercial-loudspeakers-drop-ceiling
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Drop Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit