Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Devio® SCR-20 Conferencing Hub
Devio® SCR-20 Conferencing Hub
    Biamp

    Devio® SCR-20 Conferencing Hub

    Google-Übersetzung,

    Der Devio SCR-20 ist ein Konferenz-Hub, der Benutzern außergewöhnliche AV-Erlebnisse bei der Verwendung webbasierter Konferenzsysteme bietet. Das SCR-20 ist für Huddle Rooms oder kleine Konferenzräume gedacht und verwendet Beamtracking™-Mikrofone und professionelles DSP, um die Audioqualität zu optimieren, sodass Konferenzteilnehmer am anderen Ende das Gespräch natürlich erleben können. Der Devio SCR-20 unterstützt eine Vielzahl von Raumdesigns für computerbasierte Konferenzen, einschließlich eines BYOD-Ansatzes oder einer Verbindung über einen dedizierten PC im Raum. Devio arbeitet mit PCs zusammen, auf denen eine Vielzahl webbasierter Konferenzlösungen ausgeführt werden, darunter Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und viele mehr. Zur Vereinfachung der Netzwerk- und Geräteverwaltung kann Devio über SNMP oder mit der Devio System Administration Utility (SAU)-Software fernüberwacht und verwaltet werden, und Firmware-Updates können geplant und nach Bedarf auf mehreren Devio-Einheiten bereitgestellt werden.

    Spezifikation
      • Works in concert with PCs running web-based conferencing solutions, including Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet, and many more
      • Supports both Windows and Mac PCs, and uses standard audio drivers
      • Supports driverless, pass-through HDMI connectivity to a single in-room display, or to two monitors with USB video using DisplayLink USB graphics technology (requires installation of DisplayLink driver on laptop; supports Windows 7, 8, 8.1, and 10) 
      • Auto Setup validates device connections, adjusts room levels, and sets speaker EQ to optimize audio quality
      • Can be monitored and managed remotely via SNMP or with the Devio System Administration Utility (SAU)
      • Firmware updates can be scheduled and deployed to multiple Devio units via the SAU
      • Speaker connectivity options include HDMI audio, a built-in 20W amplifier, or RCA line out
      • Includes a mounting bracket for under–the–table installation
      • Ships with one tabletop or ceiling Beamtracking microphone with 360-degree coverage
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio, devio scr-20, devio scr 20, devio scr20, devio scr, scr-20, scr 20, scr20, scr, beamtracking, beam tracking, conferencing, conference, conference room, huddle room, huddle

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdevio-scr-20_huddle-room-solution
    • ProduktfamilieDevio
    • ProduktgruppeHuddle Room Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente