Devio SCX 400 ist ein Konferenzraum-Hub, der mit den Netzwerk-Audio- und Steuerungsgeräten von Biamp kompatibel ist. Es verfügt außerdem über USB-Audio und HID-Synchronisierung, sodass es als Konferenz-Audio-Peripheriegerät fungieren kann, wenn es mit Biamp Modena-Geräten oder Unified Communications-Systemen verbunden ist. Das Gerät verfügt über eine SIP-VoIP-Schnittstelle über eine Gigabit-Ethernet-Verbindung, die eine Leitung und zwei Anrufanzeigen unterstützt. Devio SCX verfügt über ausreichend integrierte akustische Echounterdrückung und -verarbeitung, um bis zu 4 Parlé Beamtracking-Mikrofone zu verwalten.
Der Devio SCX 400 verfügt über Biamps bahnbrechende Launch-Funktion, ein automatisches Erkennungs- und Abstimmungssystem, mit dem der Konferenz-Hub angeschlossene Biamp-Geräte erkennen und konfigurieren kann. Biamp Launch bietet außerdem einen vollständigen Akustik- und Leistungsbericht, der die Ergebnisse des automatischen Prozesses nach Abschluss angibt.
Alle Aspekte des SCX 400 können über eine auf dem Gerät gehostete Weboberfläche und über SageVue, die Verwaltungs- und Überwachungsplattform von Biamp, gesteuert werden.
Der Devio SCX 400 entspricht dem United States Trade Agreement Act (TAA) und kann daher in die Verkaufsangebote von GSA Schedule-Auftragnehmern für die US-Bundesregierung aufgenommen werden.