Der E-VOL120 ist ein 100-Volt-Lautstärkeregler, der bis zu 120 Watt Leistung verarbeiten kann. Durch die stufenweise Dämpfung in 11 Stufen + Nullstellung ist es sehr vielseitig einsetzbar. Der E-VOL 120 ist für die Verarbeitung von 24-V-Prioritätssignalen ausgelegt. Das bedeutet, dass Sie immer eine Durchsage ausgeben können, selbst in Zonen, in denen der lokale Lautstärkeregler auf „AUS“ steht!
Wenn Ihr Verstärker über einen 24-V-Prioritätsausgang verfügt, sendet er ein 24-V-Signal, wenn Sie die Sprechtaste am Mikrofon drücken. Das 24-V-Signal schließt ein Relais am Lautstärkeregler des E-VOL120, und das Signal wird durchgelassen, selbst wenn sich der Lautstärkeregler in der Position „OFF“ befindet. Dies kann für Notfall- oder Evakuierungsmeldungen sehr nützlich sein. Der E-VOL120 ist auf einem universellen Chassis aufgebaut, das problemlos mit Gira, Jung und Euro integriert werden kann.