Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier
Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier

    Google-Übersetzung,
    Der Tesira AMP-8175R ist ein achtkanaliger digitaler Netzwerkverstärker. Es ist AVB/TSN-fähig und liefert 175 Watt pro Kanal. Es kann in ein Rack eingebaut werden und ist Teil eines integrierten Tesira-Audionetzwerks. Es bietet auch Fehlermeldungen, Impedanzüberwachung und optionales analoges Failover.
    Spezifikation
      • Eight channel amplifier; 175W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Two optional I/O expander card slots
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 8175r, amp-8175r, tesira amp, tesira amp-8175r, amp8175r, tesiraamp, tesiraamp8175r, 8175, tesira amp 8175r, tesira amp8175r, tesira amp-8175, tesira 8175, eight channel amplifier, eight channel, 8 channel, 8-channel, amplifier, digital network, impedance monitoring,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-amp-8175r_amplifier
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeAmplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers