Desono ENT-FR bietet überlegene Leistung, hohe Ausgangsleistung und hohe Belastbarkeit in architektonisch ansprechenden Gehäusen. Das skalierbare Design unterstützt Konfigurationen von Lautsprechern von Einzellautsprechern bis hin zu Arrays vom Boden bis zur Decke beliebiger Länge und erfüllt so die akustischen Designanforderungen nahezu jeder Anwendung. Das leistungsstarke Drei-Wege-Reihenstrahler-Lautsprechersystem ENT-FR ist für die dauerhafte Installation in Auditorien, Flughäfen, Bahnhöfen, Konferenzzentren, Gotteshäusern, Stadionhallen und Museen konzipiert.
HNO-FR ist am vorteilhaftesten in mittelgroßen bis großen Räumen mit hohem Hallanteil. Als modulare echte Linienquelle kann ein Array nahezu beliebiger Länge zusammengestellt werden. Längere Arrays minimieren Schallreflexionen, reduzieren den Nachhall und verbessern die Sprachverständlichkeit. ENT-FR und ENT-LF eignen sich gleichermaßen für Anwendungen mit direkter Belichtung im Innen- und Außenbereich.
Das System ist modular aufgebaut, sodass der Installateur die Mitte des vertikalen Systemkegels symmetrisch oder asymmetrisch um die vertikale Achse der Säulenanordnung platzieren kann. Mehrere ENT-FR-Säulen können verwendet werden, um eine fokussierte Einzelkeulenabdeckung zu erzeugen. Durch die Implementierung hoher Arrays mit sowohl FR- als auch LF-Säulen können mehrere vertikale Keulen an unabhängigen Punkten der Säule erstellt werden – etwas, das bisher nur mit angetriebenen, gesteuerten Arrays möglich war. Für nahezu jede Installation steht eine große Auswahl an Montagehalterungen zur Verfügung.
VERSTÄRKTE LAUTSPRECHERCONTROLLER
Für dieses Produkt wird Community ALC1604D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.