Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Als kleinstes Mitglied der ENTASYS 200-Familie ist der ENT203 eine ausgezeichnete Wahl, wenn Klangklarheit und vorhersehbare Richtungssteuerung von einem winzigen und unauffälligen Lautsprechersystem gefordert werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Musik- und Sprachverstärkung für kleine Gotteshäuser, Tagungsräume in Hotels, Haltestellen, Hintergrund- und Vordergrundmusik für Hotels, Resorts und Themenattraktionen und vieles mehr. Darüber hinaus ergänzt und unterstützt der ENT203 größere Lautsprecher bei der Verwendung als Verzögerungs- oder Flächenfüllung, insbesondere in halligen Umgebungen, in denen eine kontrollierte Richtwirkung für die Verständlichkeit von entscheidender Bedeutung ist. Der ENT203 verwendet drei leistungsstarke LF-Konustreiber und ein Community CRE (Compact Ribbon Emulator) HF-Hochtöner-Array in einer Zwei-Wege-Konfiguration mit einem Verstärker.

Alle ENTASYS 200-Modelle sind standardmäßig in Schwarz oder Weiß erhältlich, verfügen über einen wählbaren Niederimpedanz- oder 70/100-Volt-Betrieb, eine robuste Schwenk-Neige-Montagehalterung und eine fest montierte Sicherheitsösenschraube. Die lackierbaren Gehäuse haben eine 4-5/8 Zoll breite und 7-1/2 Zoll tiefe „Tropfen“-Grundfläche.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHERCONTROLLER
Für dieses Produkt wird Community ALC404D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: ent203, ent 203, point source, two-way, compact, column, loudspeaker, loud speaker, speaker, clarity, directional control, entasys 200 family, entasys, sonic clarity, predictable directional control, diminutive, unobtrusive, loudspeaker system, speech reinforcement, music reinforcement, houses of worship, meeting room, transit station, background music, foreground music, hotel, resorts, themed attraction, three high-power lf cone driver, lf cone driver, high power, low frequency, cre, compact ribbon emulator, hf tweeter, array, two way, single-amped configuration, community, communitypro, community pro,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerent203_desono-column-point-source
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Column Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit