Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Impera™ Echo 8-Button Control Pad
Biamp

Impera™ Echo 8-Button Control Pad

Google-Übersetzung,

Das Impera Echo Control Pad ist eine kompakte, hochgradig anpassbare AV-Steuerung, die für die Wandmontage oder den Einbau in die EasyConnect-Tischkabelmanagementlösung geeignet ist. Es bietet eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche für Präsentationsräume, Lernumgebungen und Konferenzräume, unabhängig von der Art der installierten Ausrüstung.

Das Echo kann innerhalb von Project Designer schnell programmiert und angepasst werden, wenn sich die Anforderungen des Raums im Laufe der Zeit ändern, was es zu einer sehr flexiblen und kostengünstigen Steuerungslösung macht.

Spezifikation
    • Supports up to 8 software-configurable buttons
    • Includes on-board controller; no external processor required
    • 1 bi-directional RS-232/IR port for third party control with feedback
    • 1 uni-directional RS-232/IR port for third party control
    • 3 GPIO ports
    • Mini USB connection for system configuration and maintenance
    • Supports email notifications for lamp/filter hours and warnings
    • Expansion Bus supports up to 2 additional devices (keypads and port expanders)
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, impera echo, keypad, keypad control

Technische Spezifikation
  • Referenznummerimpera-echo_control-pad
  • ProduktfamilieImpera
  • ProduktgruppeControl Pads
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit