Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Impera™ Uniform 8-Button E Ink Control Pad with Ethernet Port
Biamp

Impera™ Uniform 8-Button E Ink Control Pad with Ethernet Port

Google-Übersetzung,

Das Impera Uniform Control Pad ist eine kompakte, hochgradig anpassbare AV-Steuerung, die für die Wandmontage geeignet ist. Es bietet eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche für Präsentationsräume, Lernumgebungen und Konferenzräume, unabhängig von der Art der installierten Ausrüstung.

Ausgestattet mit einem softwarekonfigurierbaren E-Ink-Display kann das Uniform innerhalb von Project Designer schnell programmiert und angepasst werden, wenn sich die Anforderungen des Raums im Laufe der Zeit ändern, was das Uniform zu einer sehr flexiblen und kostengünstigen Steuerungslösung macht.

Spezifikation
    • Supports up to 8 software-configurable buttons
    • 2.7-inch high contrast E Ink display
    • Includes on-board controller; no external processor required
    • 1 bi-directional RS-232 port for third party control with feedback
    • 2 uni-directional RS-232 ports for third party control
    • 3 GPIO ports
    • Supports email notifications for lamp/filter hours and warnings
    • Mini USB connection for system configuration and maintenance
    • Expansion Bus supports up to 8 additional devices (keypads and port expanders)
    • PoE powered (IEEE 802.3at Class 1, 4W) for simple, single CAT5e/CAT6 cable installation
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, impera uniform, keypad, keypad control

Technische Spezifikation
  • Referenznummerimpera-uniform_control-pad
  • ProduktfamilieImpera
  • ProduktgruppeControl Pads
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit