Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    KUBO5 ist ein 5,25-Zoll-Zwei-Wege-Lautsprecher mit integrierter Bassreflexöffnung, der eine dynamische und schnelle Basswiedergabe bietet. Das unsichtbare, originelle und zeitlose KUBO-Gehäuse erzeugt 80 Watt dynamische Leistung an 8 Ohm. Über die In & Link-Verbindung mit Euroblock-Anschlüssen können mehrere KUBO-Lautsprecher problemlos in Reihe geschaltet werden. Die K-Mount-Halterung und die Befestigungs-K-Bolzen bieten einen sicheren und komfortablen Lautsprecheranschluss. Dank der einfachen Kabelführung und der vertikalen oder horizontalen Montagemöglichkeit von 140° können Sie den KUBO5 überall an jeder Art von Wand oder Decke installieren. Die intuitiven Endkappen sind sehr einfach zu installieren und werden von 14 integrierten starken Neodym-Magneten an Ort und Stelle gehalten, wodurch alle Anschlüsse und Halterungsteile auf beiden Seiten verborgen bleiben.

    Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

    Spezifikation
    • Keywords: kubo, kubo5, kubo 5, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkubo5_desono-surface-mount
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit