Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVH-900/AS Beamforming Venue Horn
Biamp

LVH-900/AS Beamforming Venue Horn

Google-Übersetzung,

Biamps Community L SERIES LVH-900/AS Beamforming Venue Horn, kombiniert mit den Community Amplified Loudspeaker Controllers (ALCs), passt die Richtwirkung jedes Lautsprechers oder Arrays von Lautsprechern präzise an, um die Klanganforderungen in jeder Anwendung zu erfüllen. Jedes LVH-900 Active Standard (AS)-Modell wurde für außergewöhnliche Leistung in großen Veranstaltungsorten entwickelt und besteht aus vier 12-Zoll-LF-Treibern, drei Community M200E-Mittelton-Kompressionstreibern und vier 1,5-Zoll-HF-Kompressionstreibern. Unter Verwendung von zum Patent angemeldeten Techniken werden alle Treiber in einen einzigen triaxialen Wellenleiter integriert, der die gesamte 36 x 31-Zoll-Fläche des Gehäuses ausfüllt und eine Mustersteuerung bis unter 400 Hz bietet.

LVH-900/AS (Active Standard) besteht aus zwei Hauptmodellen (Innen- oder Außenversionen), LVH-906 und LVH-909, mit fester horizontaler Abdeckung von 60 und 90 Grad. Jedes Modell verfügt über Voreinstellungen für Beamforming mit vertikaler Abstrahlung in 60°-, 40°-, 20°- und Doppelgehäuse-Langhub-Konfigurationen. Die LVH-900/AS-Modelle ermöglichen DSP-Einstellungen und die Steuerung einzelner Treiberpaare, um den Zuhörerbereichen einen einheitlichen Klang zu bieten.

Zu den typischen Anwendungen gehören Musik- und Sprachverstärkung für Innen- und Außenräume, darunter große Gotteshäuser, Stadien, Theater und vieles mehr. Die LVH-900-Lautsprecher verfügen über fortschrittliche Funktionen, hochfokussierte Abstrahlmuster, eine witterungsbeständige Konstruktion und vor allem hervorragende Klangqualität und machen die Installation nicht nur schnell und einfach, sondern auch so funktional effektiv wie möglich.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: lvh, beamforming, venue horn, array, lvh-900, 900, 900/as, 900as, 900-as, lvh900, lvh 900, speakers, loudspeaker, speaker, loudspeakers, community, loud speaker, large venue, stadium, theatre, houses of worship, arena, sports facility, sports complex, active standard, lvh-909, lvh-906, indoor, outdoor, all-weather, weather-resistant, vertical dispersion,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlvh900as_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit