Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station

Google-Übersetzung,

Das MICPAT-2 ist ein robustes Tisch-Paging-Mikrofon. Es ist ideal für die Verwendung mit CONCEPT1T und MA247MR. Es hat einen flexiblen Schwanenhals und eine hochwertige unidirektionale dynamische Mikrofonkapsel. Mit MICPAT-2 können Sie Paging-Anrufe an maximal zwei Zonen gleichzeitig tätigen (Zone 1 individuell, Zone 2 individuell oder beide Zonen). In die solide Mikrofonbasis ist eine deutliche LED-Anzeige für beide Zonen integriert. Der Aluminiumsockel ist mit zwei Push-to-Talk-Schaltern ausgestattet.

Spezifikation
  • Keywords: apart, micpat, macpat-2, micpat2, apart micpat-2, apart micpat2, apart micpat

Technische Spezifikation
  • Referenznummermicpat-2_commercial-audio-microphone
  • ProduktfamilieCommercial Audio
  • ProduktgruppeCommercial Audio Microphones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC000070
  • ETIM-NameMicrophone
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_94_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaging microphones
  • Klassifizierung27 51 13
  • Format2014TitelPaging Systems
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
  • OmniClassTitelMicrophones