Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MP16-G Compact Sound Projector
Biamp

MP16-G Compact Sound Projector

Google-Übersetzung,

MP16 ist ein kompakter 100-Volt-Soundprojektor, der einen natürlichen Klang für Hintergrundmusik und Sprachwiedergabe erzeugt. Dieser Lautsprecher stellt sicher, dass Menschen Ihre Botschaften oder Werbung in Einkaufsstraßen, Parkplätzen, Laderampen oder Lagerhallen laut und deutlich hören und verstehen.

Der MP16 bleibt dank seines beschichteten Aluminiumgitters und seiner Halterung rostfrei. Der Tieftöner ist ein 5,25-Zoll-Doppelkonus aus beschichtetem Papier.

Die Form der Halterung ermöglicht die Installation, ohne die Halterung zu entfernen, was einen zeitsparenden Vorteil darstellt. MP16 kombiniert ein robustes Gehäuse mit einer guten Klangqualität, ideal für viele industrielle oder professionelle Anwendungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Die MP16 Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

Spezifikation
  • Keywords: apart, projector, horn, mp16-g, mp16g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker,

Technische Spezifikation
  • Referenznummermp16_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit