Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPX G1100 Convenience Paging Station
Biamp

NPX G1100 Convenience Paging Station

Google-Übersetzung,
Die NPX G1100 ist eine Komfort-Paging-Station mit 10 Tasten und Schwanenhalsmikrofon für den Einsatz in Qt X- und Tesira-Systemen. Das G1100 verfügt über eingebetteten DSP und integrierten Speicher zur Unterstützung von standardmäßigen und erweiterten Beschallungsfunktionen. Digitale Audio- und Steuerdaten können entweder von AVB oder Dante übertragen werden. Der NPX G1100 kann 999 vom Benutzer konfigurierbare Seitencodes und bis zu 10 vorab aufgezeichnete Nachrichten speichern. Darüber hinaus unterstützt das G1100 sowohl die Tischplatten- als auch die Wandmontage mit einem abnehmbaren „Fuß“, mit dem die Sprechstelle flach auf jeder Oberfläche montiert werden kann, und ein K-Schlitz ist für verbesserte physische Sicherheit über ein optionales Kensington®-Schloss enthalten. Das NPX G1100 erfüllt die Komfort-Paging-Anforderungen für Einrichtungen jeder Größe.
Spezifikation
    • Push-to-talk button with status indication
    • Page latch button for hands-free paging
    • Up to 999 user-configurable page codes
    • Up to 16 software configurable priority paging levels
    • Audio and control data transmission via AVB or Dante
    • Local digital signal processing
    • Supports tabletop or wall mounting
    • Supports stored message playback (up to 10 messages)
    • 50 minute recording pool for all 10 messages
    • Removable foot for flat mounting
    • Local storage of default and/or custom preambles
    • High-quality gooseneck cardioid microphone
    • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W)
    • Backlit liquid crystal display (LCD) technology
    • Optional PIN to restrict unauthorized use
    • CE marked and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: paging station, convenience paging station, npx, npx g1100, tesira paging, tesira paging station, qt paging, qt x paging, qt x paging station

Technische Spezifikation
  • Referenznummernpx-g1100_npx-paging-station
  • ProduktfamilieTesira
  • ProduktgruppeNPX Paging Stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit