Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPX H1040 Convenience Paging Station
Biamp

NPX H1040 Convenience Paging Station

Google-Übersetzung,
Die NPX H1040 ist eine praktische 4-Tasten-Paging-Station mit Handmikrofon zur Verwendung in Qt X- und Tesira-Systemen. Das H1040 verfügt über eingebetteten DSP und integrierten Speicher zur Unterstützung von standardmäßigen und erweiterten Beschallungsfunktionen. Digitale Audio- und Steuerdaten können entweder über AVB oder Dante übertragen werden. Der NPX H1040 kann vier vom Benutzer konfigurierbare Page-Codes und bis zu 10 vorab aufgezeichnete Nachrichten speichern. Darüber hinaus unterstützt der H1040 sowohl die Tischplatten- als auch die Wandmontage mit einem abnehmbaren "Fuß", mit dem die Sprechstelle flach auf jeder Oberfläche montiert werden kann, und ein K-Schlitz ist für verbesserte physische Sicherheit über ein optionales Kensington®-Schloss enthalten. Der NPX H1040 erfüllt die Komfort-Paging-Anforderungen für Einrichtungen jeder Größe.
Spezifikation
    • Push-to-talk button with status indication
    • Page latch button for hands-free paging
    • Four user-configurable page codes
    • Up to 16 software configurable priority paging levels
    • Audio and control data transmission via AVB or Dante
    • Local digital signal processing
    • Supports tabletop or wall mounting
    • Supports stored message playback (up to 10 messages)
    • 50 minute recording pool for all 10 messages
    • Removable foot for flat mounting
    • Local storage of default and/or custom preambles
    • High-quality, noise-cancelling handheld microphone with magnetic latch
    • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W)
    • Backlit liquid crystal display (LCD) technology
    • Optional PIN to restrict unauthorized use
    • CE marked and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: paging station, convenience paging station, npx, npx g1100, tesira paging, tesira paging station, qt paging, qt x paging, qt x paging station

Technische Spezifikation
  • Referenznummernpx-h1040_npx-paging-station
  • ProduktfamilieTesira
  • ProduktgruppeNPX Paging Stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit