Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black
OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black
    Biamp

    OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black

    Google-Übersetzung,

    OVO5P ist ein aktives Lautsprecherset, das aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher besteht. Ein Lautsprecherset mit hervorragender Musikqualität, kristallklarer Sprachwiedergabe und hohem Klangpegel mit 2 x 20 W Ausgangsleistung.

    Der OVO5P-Bassreflexlautsprecher verfügt über einen 5 ¼-Zoll-Tieftöner und einen 1-Zoll-Weichkalotten-Hochtöner. Sie haben Lautstärkeregelungsoptionen und separate Bass- und Höhenregelung. Der Stereo-Miniklinkeneingang des OVO5P mit erhöhter Empfindlichkeit ermöglicht den Anschluss eines Laptops, iPods oder MP3-Players. Außerdem ist beim OVO5P ein Stereo-RCA/Cinch-Eingang für unsymmetrische Line-Pegel-Signale verfügbar.

    Der OVO5P wurde für eine Vielzahl von Inneninstallationsanwendungen wie Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotelzimmer oder viele andere Innenanwendungen entwickelt, bei denen ein eleganter, aber budgetfreundlicher Lautsprecher benötigt wird.

    OVO5P bietet viele Wandmontagemöglichkeiten aufgrund der lackierten Metall-Lautsprecherhalterungen, die verschiedene mögliche Installationswinkel haben. Dank der Standhalterung kann OVO5P auch freistehend aufgestellt werden, beispielsweise auf Ihrem Schreibtisch.

    Spezifikation
    • Keywords: ovo, ovo 5p, ovo5p, ovo5p-bl, ovo5p-w, obo5pbl, obo5pw, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5', 5 inch, 2 x 20 watt, stereo mini-jack, indoor, class room, boardroom, hotel, room, wall mount, floor standing, freestanding, free standing, on desk, music, ipod, mp3, laptop, stereo rca, cinch, input,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovo5p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit