Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
    Biamp

    Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar

    Google-Übersetzung,

    Die Parlé™ CBC 2500 PM ist eine deckenmontierte, vollwertige Konferenzbar für Besprechungsräume, in denen eine Wandmontage schwierig sein könnte. Dank ihres eleganten Designs und der ästhetisch ansprechenden Stangenhalterung lässt sich die CBC 2500 PM schnell und sauber mit nur einem Befestigungspunkt an jeder offenen Raumdecke anbringen.

    Mit integrierter akustischer Echounterdrückung (AEC) und KI-gestützter Geräuschreduzierung nutzt das CBC 2500 PM ein 27-Elemente-Mikrofonarray und die Biamp Beamtracking™-Technologie, um Gespräche im Raum aktiv zu erfassen und intelligent zu mischen. Zwei intelligente Lautsprecher mit Verzerrungskompensation und dynamischer Bassverstärkung erzeugen raumfüllenden Klang mit exzellenter Sprachwiedergabe.

    Der CBC 2500 PM verfügt außerdem über Biamp Launch, ein automatisches Abstimmungssystem, das den Ton für jeden einzelnen Konferenzraum optimiert.

    • Zertifiziert für Microsoft Teams und Zoom
    • Die Beamtracking-Technologie verfolgt und mischt Gespräche aktiv und intelligent.
    • KI-Rauschunterdrückungsalgorithmus für klare Sprachwiedergabe
    • Smart Speaker mit geringer Verzerrung
    • Biamp Launch für automatische Stimmung per Knopfdruck
    • LED-Anzeigen für Stummschaltungsstatus
    • Mastmontagesatz im Lieferumfang enthalten
    • 3 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • GENERAL
      Height3.9 inches (100 mm)
      Width37 inches (940 mm)
      Depth2.5 inches (64 mm)
      Weight9.6 lbs (4.4 kg)
      MountingSee data sheet for complete mounting specifications.
      Kit ContentsCeiling Mount Assembly (x1)
      Bar Mounting Plate (x1)
      Pipe (3 lengths): [6 inches, 1 foot, 2 feet (153, 305, 610 mm)]
      Bracket Coupler & Nut (x1)
      USB Cable (x1) 32.8 feet (10 m)
      Power Cable (x1) 32.8 feet (10 m)
      Lag Bolts (x4) & Instructions
      ENVIRONMENTAL
      Operating EnvironmentIndoor
      Ambient Operating Temperature Range32 - 104° F (0 - 40° C)
      Humidity0-90% (non-condensing)
      Altitude0-10,000 ft (0-3000m) MSL
      POWER
      Power ConsumptionContinuous Rated Power
      (6 dB crest factor, HPF @ 60 Hz): 20W
      Power InputUSB-C: 60W
      External Power Supply: 100-240VAC 50/60Hz
      (12VDC, 4.74A)
      LOUDSPEAKER
      Loudspeaker TypeTwo, low distortion speakers with dynamic bass enhancement and distortion compensation technology
      BeamwidthNominal Beamwidth (H x V): 180° x 180°
      Transducers2x 2.5 inches (60 mm) full range
      Sensitivity(@ 1m, 2.83V): 84 dB
      AUDIO
      MicrophoneMicrophone Technology: 27-Element Digital Array
      Frequency Response (100 Hz - 8 kHz): -10dB
      Polar Pattern: Active Beamformed
      Pickup Range (25dBA noise floor): > 23 feet (7 m)
      SNR (@ 1kHz, 94dB SPL, A-Weighted): 69 dB
      Maximum SPL (@ 1kHz, THD < 10%): 130 dB
      Indicators: Mute Indicator (Green/Red/Off LEDs)
      Sensitivity (@ 1Pa): > -37dBFS ± 1dB
      Microphone Data Rate Output: 48 kHz
      Audio Processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      Noise Reduction: AI filter
      ImpedanceNominal Impedance: 4Ω
      THD+N(@ 1kHz): < 0.2%
      Frequency Response(57 Hz - 20 kHz): -10 dB
      SPLRated Maximum SPL (@ 1m):
      90 dB (continuous)
      96 dB (peak)
      Sampling Rate48 kHz
      CERTIFIED SOLUTIONS
      Microsoft TeamsMicrosoft Teams Certified
      ZoomZoom Certified
      COMPLIANCE
      Environmental RatingsFCC Part 15B (USA)
      CE Marked (Europe)
      UL and C-UL listed (USA and Canada)
      RoHS Directive (Europe)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparle-cbc-2500-pm-all-in-one-conferencing-bar
    • ProduktfamilieParlé
    • ProduktgruppeConferencing Bars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit