Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier
Biamp

Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier

Google-Übersetzung,
Das Parlé TCM-1A ist ein AVB-Deckenmikrofon und PoE+-Verstärker, bestehend aus einem Hängemikrofon und einem Anschlusskasten. Jedes Mikrofon verfügt über Beamtracking-Technologie mit drei 120-Grad-Zonen, die eine vollständige 360-Grad-Abdeckung des Besprechungsraums bieten. Der Anschlusskasten ist mit einem zusätzlichen RJ-45-Anschluss für Daisy-Chain-Verbindungen ausgestattet; Pro Daisy-Chain sind maximal drei Mikrofone zulässig (ein TCM-1 oder TCM-1A erforderlich, plus bis zu zwei TCM-1EX). Der 2-Kanal-PoE+-Verstärker verfügt über einen internen Limiter, wählbare Leistung und einen Burst-Modus zur Verarbeitung von Spitzensignalen.
Spezifikation
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Three 120° zones for 360° coverage
    • Pendant microphone available in either white or black
    • Plenum box includes a PoE+ amplifier:
      • Two channels; 4W continuous per channel
      • Burst mode to handle peak loads; supports up to 40W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
    • Optional tile bridge mounting accessory available
    • LED mute status indicator
    • User-adjustable mic height
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to a TCM-1EX microphone (maximum of three mics per daisy chain)
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-1a, parle tcm1a, parle tcm 1a, parle tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, pendant, pendant microphone, pendant mic, pendant microphones, pendant mics, parle pendant, parle tcm-1a pendant, parle tcm pendant, parle tcm 1a pendant, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-1a, parlé tcm1a, parlé tcm 1a, parlé tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, parlé ceiling, parlé tcm-1a pendant, parlé tcm pendant, parlé tcm 1a pendant, plenum,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparle-tcm-1a_parle-microphone
  • ProduktfamilieParlé
  • ProduktgruppeParlé Microphones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit