Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
    Biamp

    PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source

    Google-Übersetzung,

    Der PC1000RMKII ist ein professioneller CD/USB/SD-Karten-Musikplayer mit mehreren Quellen, ausgestattet mit symmetrischen und unsymmetrischen Analogausgängen, koaxialen und optischen Digitalausgängen und einem RS232-Anschluss für den Einsatz in integrierten Systemen.

    Der maximale analoge Ausgangspegel kann auf der Rückseite des PC1000RMKII voreingestellt werden, um ihn an den Ausgangspegel anderer Audioquellen wie Tuner und anderer Mediaplayer anzupassen.

    Das Gerät verfügt über einen Betriebsmodusschalter auf der Rückseite, um zwischen Auto Play und Cue zu wählen. Wenn sich das PC1000RMKII im Auto Play-Modus befindet, beginnt das Gerät immer automatisch mit der Wiedergabe, wenn es eingeschaltet wird. Im Cue-Modus wartet das Gerät nach dem Einschalten oder im Stopp- oder Pause-Modus auf einen Wiedergabebefehl. Mit dieser Funktion kann ein Titel ausgewählt werden, ohne dass die automatische Wiedergabe beginnt

    Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Geräts befinden sich USB- und SD-Kartensteckplätze (um zu verhindern, dass Personen den Memory Stick oder die SD-Karte herausnehmen). Die Gesamtzahl der Tracks ist enorm, da Sie Geräte mit bis zu 9.999 Tracks anschließen können. Die Standardquelle ist CD, aber wenn keine CD vorhanden ist, sucht das Gerät automatisch nach Medien in den SD- und USB-Steckplätzen.

    Der PC1000RMKII kann über die Tasten auf der Vorderseite, die Infrarot-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) oder RS232-Befehle gesteuert werden. Eine Liste mit den möglichen RS232-Befehlen ist im Handbuch enthalten.

    Spezifikation
    • Keywords: pc1000rmkii, cd, usb, sd-card, music source, sd card, music player, rs232, auto play, coaxial, optical, output, analog,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpc1000rmkii_commercial-audio-music-source
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Music Sources
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit