Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth
PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth
    Biamp

    PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth

    Google-Übersetzung,

    Der PCR3000RMKIII ist ein professioneller Multisource-CD/USB/SD-Karten-Musikplayer mit integriertem UKW-RDS- und DAB+-Tuner. Darüber hinaus verfügt das Gerät jetzt auch über einen internen Bluetooth-Empfänger, der mit jeder Musikquelle, jedem Smartphone oder Computer verbunden werden kann, der über eine Bluetooth-Verbindung verfügt. Darüber hinaus ist der PCR3000RMKIII mit mehreren unabhängigen analogen Ausgängen, einem koaxialen und optischen Digitalausgang für den CD/USB/SD-Player und einem RS232-Port zur Verwendung mit integrierten Steuerungssystemen ausgestattet.

    Es gibt einen USB- und SD-Kartensteckplatz auf der Vorderseite und einen weiteren USB-Eingang auf der Rückseite des Geräts (um zu verhindern, dass jemand den Speicherstick herausnimmt). Das Gerät verfügt über einen Betriebsmodusschalter auf der Rückseite, um zwischen Auto Play und Cue zu wählen. Wenn sich das PCR3000RMKIII im Auto-Play-Modus befindet, beginnt das Gerät immer automatisch mit der Wiedergabe, wenn es eingeschaltet wird. Im Cue-Modus wartet das Gerät immer auf einen Wiedergabebefehl, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt oder ein anderer Titel ausgewählt wurde.

    Der Verstärkungspegel des analogen Ausgangs kann auf der Rückseite angepasst werden, um ihn an den Ausgangspegel anderer Audioquellen anzupassen. Zusätzlich steht ein kombinierter Ausgang zur Verfügung. Dieser Ausgang gibt standardmäßig die Musik vom CD/USB/SD-Player wieder. Wenn keine Medien vom CD-/USB-/SD-Player abgespielt werden, schaltet der Ausgang nach einigen Sekunden automatisch auf den Tuner-Ausgang (UKW oder DAB+) um, sofern sich der Tuner nicht im Standby-Modus befindet.

    Der PCR3000RMKIII kann über die Bedienelemente auf der Vorderseite, die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung oder RS232-Befehle gesteuert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: pcr3000rmkiii, cd, usb, sd-card, music source, sd card, music player, rs232, auto play, coaxial, optical, output, analog, fm rds, dab tuner, dab+, tuner, integrated fm, bluetooth, cue mode,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpcr3000rmkiii_commercial-audio-music-source
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Music Sources
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit