Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der R.35-3896, der in einem Gehäuse der gleichen Größe wie der 10-Zoll-R.35COAX untergebracht ist, ist ein triaxialer 8-Zoll-Carbon-Ringkonus-Lautsprecher mit der exklusiven MultiSource Waveguide™-Technologie von Community, die den Ausgang von dualen Mittelton-Kompressionstreibern geschickt integriert und ein 1-Zoll-Ausgangs-HF-Kompressionstreiber in eine einzige kohärente Quelle. Vollständig passiv, ist er für eine flache Musikwiedergabe ohne EQ ausgelegt und liefert erstklassige SPL-Pegel für einen Lautsprecher seiner Größe.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: ultra-compact horn-loaded triaxial three-way, r.353896, r.35 3896, r353896, r 35 3896, r35, r.35, 3896, r-353896, r-35 3896

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr-35-3896_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit