Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage
Biamp

R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage

Google-Übersetzung,

Das EN54-24-zertifizierte, leistungsstarke Drei-Wege-R2-EN-System verfügt über eine außergewöhnliche Musterkontrolle und Stimmprojektion und liefert sehr hohe Empfindlichkeit und Ausgangspegel. Der M200-Mitteltöner-Kompressionstreiber von Community und das tiefe Mitteltönerhorn mit geringer Flare-Rate erzeugen eine legendäre Gesangsprojektion über große Entfernungen mit Stimmklarheit und extrem geringer Verzerrung. Die Richtwirkungssteuerung mit großer Bandbreite macht es zur idealen Wahl, um schwierige akustische Umgebungen zu bändigen oder eine präzise Abdeckung über große Entfernungen zu erreichen. Der R2-EN ist in drei symmetrischen und zwei asymmetrischen Abstrahlmustern erhältlich.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHERCONTROLLER
Für dieses Produkt wird Community ALC404D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: r2-en, r2en, en, r2, r2 en, en54-24, en54-24 certified

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr2-en_community-en54-24
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity En54 24
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers