Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black
SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black
    Biamp

    SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black

    Google-Übersetzung,

    SDQ5PIR ist ein Stereo-Lautsprecherset mit 1 Aktiv- und 1 Passivlautsprecher, das für Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, dynamische Musik und detailgetreue Sprachwiedergabe steht! Der aktive Stereo-Verstärkerlautsprecher verfügt über einen hocheffizienten 5,25-Zoll-Tieftöner mit geringer Verzerrung, und ein Ausgang wird an den zweiten koppelbaren Passivlautsprecher geleitet.

    Das SDQ5PIR-Set kann über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung, über serielle Befehle oder über die Biamp-Wandbedienfelder (ACP, ACPL oder ACPR) gesteuert werden, die die Steuerung von Leistung und Lautstärke ermöglichen. ACPL und ACPR ermöglichen auch das Hinzufügen externer Audioeingänge. Lehrer, Dozenten oder jeder, der eine Präsentation hält, muss sich keine Gedanken mehr über Audiosystemprobleme machen und sich auf seine Präsentation konzentrieren.

    Alle Eingänge können in der Verstärkung angepasst, einzeln verwendet oder zusammengemischt werden. Der symmetrische Eingang ermöglicht lange Signalleitungen ohne Störungen. Sie werden kein Brummen oder Brummen hören, da es keine Erdschleifenprobleme gibt, wenn Sie den SDQ5PIR mit notorisch schwierigen Laptops, LCD-Projektoren oder interaktiven Whiteboards verbinden.

    In Verbindung mit einem Flachbildschirm, Beamer oder Smartboard bieten Ihnen diese Lautsprecher vielfältige Klangmöglichkeiten. Mit ihrer magnetischen Abschirmung sind diese Lautsprecher die ideale und kostengünstige Audiolösung für Ihr Klassenzimmer, Ihren Sitzungssaal oder Ihren Besprechungsraum.

    Spezifikation
    • Keywords: sdq5pir, sdq5pir-bl, sdq5pir-w, sdq5pirbl, sdq5pirw, 5', 5 inch, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, loudspeaker set, passive loudspeaker, active stereo amp, stereo, rca cinch input, mini stereo jack input, pc, mp3 player, stereo amplifier, 2 x 30 watt amp, flat screen, projector, smart board, magnetic shielding, audio, sound, music, classroom, class room, boardroom, interactive white board, meeting room, room, interior, stylish, design, balanced input, long signal line, voice, speech, voice reproduction, low distortion, linkable, passive loudspeaker, acpl, acpr, external audio, input, audio input, teacher, lecturer, presenter, giving presentation,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersdq5pir_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit