Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Google-Übersetzung,
    Der Tesira AMP-450P ist ein AVB/TSN-fähiger PoE+-Vierkanalverstärker. Die Ausgangskanäle sind per Software konfigurierbar, einschließlich wählbarer Leistung gegenüber Kanalanzahl. Der AMP-450P enthält einen internen Limiter und kann alle vier Kanäle mit 3 Watt Dauerleistung versorgen. Der Tesira AMP-450P kann auch in einem Burst-Modus betrieben werden, um Spitzensignale zu verarbeiten, und liefert bis zu 50 Watt (4O) oder 30 Watt (8O) pro Kanal.
    Spezifikation
      • Four channel amplifier; 3W continuous power per channel
      • Burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • PoE+ powered
      • Class D amplifier topology
      • Fanless operation
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450p, amp-450p, tesira amp, tesira amp-450p, amp450p, tesiraamp, tesiraamp450p, 450, tesira amp 450p, tesira amp450p, tesira amp-450, tesira 450p, amp450, amp 450, poe amp, poe+ amp, poe, poe+, power over ethernet, four-channel amplifier, four channel amplifier, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, plenum,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-amp-450p_amplifier
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeAmplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit