Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders

    Google-Übersetzung,
    Die Tesira EX-AEC ist eine Half-Rack-Expanderbox zur Verwendung mit AVB-fähigen Tesira-Geräten der Serverklasse. Der EX-AEC ist ein 4-Kanal-Mikrofon- oder Line-Pegel-Audioeingangs-Expander mit AEC (Acoustic Echo Cancellation). Der Expander kommuniziert mit dem Tesira AVB-Netzwerk für Audionetzwerke, Konfiguration und Steuerung und wird über PoE+ mit Strom versorgt.
    Spezifikation
      • Four channels of balanced mic or line level input with AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments
      • +48V Phantom Power
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty 

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-aec, ex-aec, tesira ex aec, ex aec, tesira exaec, exaec, aec, tesira aec

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-ex-aec_expander
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeExpanders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik