Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders

    Google-Übersetzung,
    Die Tesira EX-IO ist eine Half-Rack-Expanderbox zur Verwendung mit AVB-fähigen Tesira-Geräten der Serverklasse. Der EX-IO ist ein 4-Kanal Ein- und Ausgangsexpander. Der Expander verfügt über zwei Kanäle mit Mikrofon- oder Line-Pegel-Audioeingang und zwei Kanäle mit Mikrofon- oder Line-Pegel-Audioausgang. Der Expander kommuniziert mit dem Tesira AVB-Netzwerk für Audionetzwerke, Konfiguration und Steuerung und wird über PoE+ mit Strom versorgt.
    Spezifikation
      • Two channels of balanced mic or line level input
      • Two channels of balanced mic or line level output
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments on inputs
      • Selectable full-scale output reference level (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu) for best interface/performance
      • +48V Phantom Power on inputs
      • Powered by PoE+
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-io, ex-io, tesira ex io, ex io, tesira exio, exio, io, tesira io

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-ex-io_expander
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeExpanders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik