Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander
Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander
    Biamp

    Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander

    Google-Übersetzung,
    Das Tesira EX-MOD ist ein modulares Expander-Gerät, das für die Verwendung mit AVB-fähigen Geräten der Tesira-Serverklasse entwickelt wurde. Es kann mit bis zu drei 4-Kanal-Eingangs- und/oder Ausgangskarten für maximal 12 Kanäle konfiguriert werden. Der Expander kommuniziert mit dem Tesira AVB-Netzwerk für Audionetzwerke, Konfiguration und Steuerung.
    Spezifikation
      • Can be configured with up to three I/O cards
      • Up to 12 channels of analog audio
      • AVB/TSN connection to Tesira system for audio networking, configuration and control
      • Plug-in barrier strip connections on cards
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Internal universal power supply
      • Rack mountable (1RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-mod, ex-mod, tesira ex mod, ex mod, tesira exmod, exmod, mod, tesira mod

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-ex-mod_expander
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeExpanders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik