Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP

    Google-Übersetzung,
    Der Tesira SERVER-IO ist ein digitaler Netzwerkserver. Es ist werkseitig mit einer DSP-2-Karte konfiguriert und kann bis zu zwei zusätzliche DSP-2-Karten verwalten. Der SERVER-IO bietet Platz für insgesamt bis zu drei Audio-Netzwerkkarten pro Server. Die Kombinationen von Netzwerkkarten können eine AVB-1 Audio Video Bridging-Netzwerkkarte, bis zu zwei SCM-1 CobraNet-Netzwerkkarten und bis zu zwei DAN-1 Dante-Netzwerkkarten in beliebiger Konfiguration umfassen. Der SERVER-IO kann bis zu 12 Tesira-Standard-E/A-Karten für bis zu 48 Audio-E/A-Kanäle unterstützen (z. B. Mikrofon- und Leitungspegel, VoIP und FXO-Telefonschnittstelle). Der SERVER-IO kann als eigenständiges Gerät oder mit Tesira-Expandern verwendet werden, um ein hochskalierbares Audionetzwerk zu bilden.
    Spezifikation
      • Supports up to 3 DSP-2 cards
      • Supports up to 12 I/O cards with a maximum of 48 channels of analog audio
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o, digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, server io, server-io, tesira server io, tesira server-io

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-server-io_configurable-audio-dsp
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeConfigurable Audio DSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit