Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® SERVER Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER Configurable I/O DSP

    Google-Übersetzung,
    Der Tesira SERVER ist ein digitaler Netzwerkserver. Es ist werkseitig mit einer DSP-2-Karte konfiguriert und kann bis zu acht DSP-2-Karten aufnehmen. Der SERVER ist ebenfalls werkseitig mit einer AVB-1-Karte konfiguriert und verfügt über einen zweiten Steckplatz, der mit einer zusätzlichen AVB-1-Karte, einer 32 x 32-Kanal-SCM-1-CobraNet-Karte, einem 64 x 64-Kanal-DAN-1 Dante™ ausgestattet werden kann Karte oder eine Standard-E/A-Karte für vier lokale E/A-Kanäle. Der SERVER ist das Herzstück eines digitalen Audiosystems von Tesira und kann mit Tesira-Expandern verwendet werden, um ein hochskalierbares Audionetzwerk zu bilden. Tesira SERVER unterstützt primäre und sekundäre redundante Mediennetzwerkverbindungen, um belastbares Audio-Streaming bereitzustellen. Wenn das primäre Mediennetzwerk ausfällt, übernimmt die sekundäre Verbindung ohne Unterbrechung der Kontinuität.
    Spezifikation
      • Supports up to 8 DSP-2 cards
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB  
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, cobra net, dan-1 dante, dan 1, danter, dante, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, configurable, dsp, audio dsp, audio, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-server_configurable-audio-dsp
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeConfigurable Audio DSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit