Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
    Biamp

    Tesira® TEC-1s Ethernet Control

    Google-Übersetzung,
    Das Tesira TEC-1s ist ein Ethernet-Steuergerät zur Verwendung mit allen Tesira-Systemen. Es bietet eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche für Endbenutzer und kann installiert und konfiguriert werden, um den einzigartigen Anforderungen einer bestimmten Anwendung gerecht zu werden. Das TEC-1s wird über Standard-CAT-5/6/7-Kabel angeschlossen und über Ethernet mit Strom versorgt, sodass keine kundenspezifische Verkabelung und lokale Stromquellen erforderlich sind. Mehrere Fernbedienfelder können über große Entfernungen mit Standard-Netzwerktechnologie verbunden werden. Der TEC-1s ist Aufputzmontage.
    Spezifikation
      • Adjustment and/or initiation of 32 selectable system volumes and actions
      • Volumes are any individual or grouped system levels, including inputs, outputs, matrix cross-points, etc.
      • Actions are any individual or grouped system operations, including presets, source selection, mutes, ducking, combining, etc.
      • Control functions are programmed in the Tesira system design software
      • High contrast OLED display with a wide viewing angle
      • The display brightness can be adjusted to fit the ambient light present in the application and automatically dims when not in use
      • Capacitive touch technology eliminates protruding and moving parts to increase product reliability and longevity while simplifying cleaning
      • 330’ (100m) Ethernet cable length can be extended with standard PoE network technology (routers, switches, hubs, media converters)
      • Connects with standard RJ-45 or IDC connector
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tec-1s, tec, tesira tec-1s, tesira tec 1s, tec 1s, tesira tec1s, tec1s, tesira tec, tesira-tec, tesira 1s, tesira-1s, 1s

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-tec-1s_control
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeControls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit