Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
    Biamp

    TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device

    Google-Übersetzung,
    TesiraCONNECT TC-5 dient als zentraler Verbindungspunkt für alle Biamp-Geräte in einem Konferenzraum. Es vereinfacht Konferenzinstallationen, indem es Strom und Medien über ein einziges Kabel zwischen Geräten wie Tesira AVB DSPs, USB-Extendern, PoE+-Verstärkern und Mikrofonen bereitstellt. Vier der fünf Gigabit-RJ-45-Ports versorgen verbundene Endpunkte mit PoE+-Strom (IEEE 802.3at Klasse 4, 30 W), während der verbleibende RJ-45-Port für die DSP-Verbindung oder das Daisy-Chaining von TesiraCONNECT TC-5-Geräten verwendet wird. TesiraCONNECT TC-5 macht Switches von Drittanbietern überflüssig; Es funktioniert sofort mit Tesira-Produkten und erfordert keine Gerätekonfiguration. Der kleine Formfaktor ermöglicht die einfache Montage an einer Wand oder unter einem Tisch oder die Platzierung über der Decke oder in einer Anrichte im Konferenzraum.
    Spezifikation
      • Five 1 Gbps RJ-45 ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Up to 4 TesiraCONNECT TC-5 devices can be daisy-chained together
      • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
      • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
      • Out-of-the-box compatibility with Tesira conferencing products
      • External universal power supply
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesiraconnect, tesira connect, connect, tc-5, tc 5, tc5, daisychain, daisy chain, daisy-chain, compatibility, tesira, conference, conferencing, products, tesiraconnect tc-5, tesiraconnect tc5, tesiraconnect tc 5, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5, tc5, tesira connect tc5, tesiraconnect tc5, tesiraconnecttc5, tc-5, tc-5, 5, tesira connect tc-5, tesiraconnect tc-5,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesiraconnect-tc-5_expander
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeExpanders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik